Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Obj. č.: SK 3484837

The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

IoT Interface

Obj. č.:
SK 3484837
Prevedenie
nástenná montáž
Dynamic
Výhody
More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
Oblasti použitia
For maritime and dynamic applications
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,67 kW
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
Hint Construction
Partial installation not supported
Maximálny príkon
0,7 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 895 m³/h
Vnútorný okruh: 700 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hĺbka: 310 mm
Potrebný montážny výrez
Šírka výrezu: 383 mm
Výška výrezu: 929 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
Internal circuit IP 55
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množstvo: 0,77 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,48 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,29 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
3 °C...60 °C
Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,38 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,38 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
24 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
40,5 kg
Brutto hmotnosť
46,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
206,82 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
84158200
Popis výrobku
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, dynamic, 1.0 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 400 x 950 x 310 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant
Vodič
Licence condition
Updater