- Obj. č.:
- SK 3487937
- Prevedenie
- nástenná montáž
Dynamic
- Výhody
- More efficiency: Exceptional seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6.2
- More flexibility: Suitable for versatile use in dynamic applications without expensive infrastructure measures. Easily retro-fitted too.
- Enhanced reliability: Maximum reliability, less maintenance-intensive and ready to use at short notice
- Added simplicity: Effortless planning, operation and installation
- Oblasti použitia
- For maritime and dynamic applications
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
- Voliteľné doplnky
- Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
- Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
- Hint Construction
- Partial installation not supported
- Maximálny príkon
- 1,05 kW
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 1.250 m³/h
Vnútorný okruh: 1.250 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,2
- Rozmery
- Šírka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 294 mm
- Potrebný montážny výrez
- Šírka výrezu: 433 mm
Výška výrezu: 1.579 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- Internal circuit IP 55
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-1234yf
Množstvo: 1,1 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,65 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,45 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
- Regulácia teploty
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...50 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 24 bar
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 66 kg
- Brutto hmotnosť
- 72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 273,35 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- Popis výrobku
-
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, dynamic, 2.6 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 450 x 1600 x 294 mm