Strešné chladiace jednotky TopTherm Blue e Celkový chladiaci výkon 0,50 – 4,00 kW

Obj. č.: SK 3359540

Energy-efficient Blue e roof-mounted cooling units in output categories from 500 W to 4,000 W with e-Comfort controller integrated as standard and electrical condensate evaporation.

Obj. č.:
SK 3359540
Prevedenie
strešná montáž
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 0,75 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,52 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Poznámka
Strešnú chladiacu jednotku 3273.500 je možné vďaka nízkej hlučnosti využiť aj v kancelárskom prostredí.
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 1,6 A
Pri 60 Hz: 2,1 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 5,4 A
Pri 60 Hz: 5,2 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 800 m³/h
Vnútorný okruh: 585 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Prevedenie
roof-mounted
Rozmery
Šírka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hĺbka: 380 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 0,4 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,25 t
Spôsob (elektrického) pripojenia
Plug-in terminal strip
Doba zapnutia
100 %
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Predradené istenie
Motorový spúšťač: 6,3...10 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
38,95 kg
Brutto hmotnosť
41 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177433717
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e, strešná konštrukcia, 0,77 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 597 x 417 x 380 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue