- Obj. č.:
- SK 3387640
- Prevedenie
- strešná montáž
- Výhody
- Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Farba
- RAL 9007
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
- Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
- Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 4 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 3,05 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 3,3 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Poznámka
- Strešnú chladiacu jednotku 3273.500 je možné vďaka nízkej hlučnosti využiť aj v kancelárskom prostredí.
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 4,1 A
Pri 60 Hz: 4,5 A
- Rozbehový prúd (max.)
- Pri 50 Hz: 17 A
Pri 60 Hz: 19 A
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Vonkajší okruh: 3.870 m³/h
Vnútorný okruh: 1.420 m³/h
- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97
- Prevedenie
- roof-mounted
- Rozmery
- Šírka: 796 mm
Výška: 470 mm
Hĺbka: 580 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,8 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,14 t
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Plug-in terminal strip
- Doba zapnutia
- 100 %
- Regulácia teploty
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,7 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 2,03 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 1,84 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 2,31 kW
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 28 bar
- Predradené istenie
- Motorový istič: 6,3...10 A
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 83,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 92 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- EAN
- 4028177380240
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
SK chladiace jednotky Blue e, strešná konštrukcia, 3,8 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, nerez, ŠxVxH: 796 x 470 x 580 mm