Strešná chladiaca jednotka Blue e+ Celkový chladiaci výkon 1,30 kW

Obj. č.: SK 3485730

Revolutionary energy efficiency with innovative hybrid technology. Average 75% energy savings thanks to speed-regulated components and heat pipe technology. Unique multi-voltage capability for worldwide use. Intuitive operation via touch display.

IoT Interface

Obj. č.:
SK 3485730
Prevedenie
strešná montáž
Výhody
Priemerná úspora energie 75% vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
Celosvetové použitie vďaka jednotnej kompatibilite napätia
Dlhšia životnosť všetkých komponentov v rozvádzačovej skrini a chladiacej jednotke vďaka chladeniu šetrnému ku komponentom
Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Strešná chladiaca jednotka Blue e+
Skladaný filter
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Hadica na odvod kondenzátu (3 m)
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Montáž je možná len na rozvádzačových skriniach s minimálnymi rozmermi (Š x H) 800 x 600 mm
Prevádzka bez skladaného filtra nie je prípustná
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
Maximálny príkon
0,75 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 750 m³/h
Vnútorný okruh: 700 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
4,6
Prevedenie
roof-mounted
Rozmery
Šírka: 700 mm
Výška: 308 mm
Hĺbka: 560 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 54 with pleated filter
Internal circuit IP 54 with pleated filter
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množstvo: 0,56 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,37 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,19 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Spôsob (elektrického) pripojenia
Plug-in terminal strip
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
3 °C...55 °C
Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
24 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
38 kg
Brutto hmotnosť
56,25 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK Blue e+ roof-mounted cooling unit, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 700 x 308 x 560 mm
Certifikáty
TÜV-tested safety
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant
Technical details
Technical system catalogue
Vodič
Licence condition
Updater