Nástenná chladiaca jednotka TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Obj. č.: SK 3329518

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories 500 W to 2,500 W with integral e-Comfort controller and electric condensate evaporation (from 1000 W) as standard, protection category UL Type 3R/4, 12.

Obj. č.:
SK 3329518
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Vhodné na inštaláciu vonku
Technológia Blue e
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 17 A
Pri 60 Hz: 22 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 44 A
Pri 60 Hz: 42 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 710 m³/h
Vnútorný okruh: 640 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 405 mm
Výška: 1.650 mm
Hĺbka: 388 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,1 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,69 t
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...50 °C
Prevádzková teplota
Chladiaci režim kompresora od teploty okolitého prostredia +10 °C. V teplotnom rozsahu -20 °C až +10 °C je aktívny len vnútorný ventilátor.
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,53 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Predradené istenie
Motorový spúšťač: 18...25 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
95 kg
Brutto hmotnosť
108 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177937109
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e, montáž na stenu, UL Typ 3R/4, 2,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, oceľový plech, ŠxVxH: 405 x 1650 x 388 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue