Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

Obj. č.: SK 3334450

Blue e+ chillers are efficient, flexible and compact. They offer central, cost-effective chilling of the cooling water and are used to supply air/water heat exchangers etc. Up to 70% energy savings thanks to speed-controlled components and inverter technology. International approvals and multi-voltage capability for worldwide use. Intuitive operation via touch display and intelligent communications interfaces ensure user-friendly operation and analysis.

IoT Interface

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3334450
Výhody
Chillery Blue e+ zaisťujú centrálne a efektívne chladenie kvapalných médií s vysokou presnosťou teploty a inovatívnou technológiou DC invertora
Globálna použiteľnosť vďaka unikátnemu prevedeniu pre viac napätia (bez prepojovania) a vysokým medziam použitia
Maximálna bezpečnosť vďaka integrovanému prepúšťaciemu ventilu a monitorovacej senzorike
Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
Kompaktná a modulárna konštrukcia zaručuje minimálnu zastavanú plochu
Čerpadlá s vysoko účinnými motormi IE3
Farba
RAL 7035, štruktúrovaný
Rozsah dodávky
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (zásuvná pripojovacia svorkovnica)
Viacjazyčná dokumentácia
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 24
IP 54 (electrics)
Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 1.020 mm
Hĺbka: 710 mm
Poznámka
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +20 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
5 °C: 35 °C
Teplotná hysterézia
± 0,5 K
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,5 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,95 t
Objemový tok (chladiace médium)
Pri 50 Hz: 20 l/min
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 2,84 kW
Pri 60 Hz: 3,07 kW
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 4,28 A
Pri 60 Hz: 4,1 A
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 15 A
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
2,77
Vodný okruh
Open
Prípojky vody
¾" internal thread
Počet chladiacich okruhov
1
Nádrž
Materiál: Plast PE
Objem: 12 l
Prevádzková hmotnosť
120 kg
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
107 kg
Brutto hmotnosť
117 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177973572
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
Blue e+ chiller 7.0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD:450x1020x710 mm
Certifikáty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions – R-513A
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Vodič
Licence condition
Updater