Chiller Blue e 8 - 48 kW

Obj. č.: SK 3336460

The Blue e chiller in the floor standing enclosure provides centralised, efficient cooling of the cooling water. The microchannel technology reduces the volume of refrigerant required. Intuitive operation via touch display and intelligent communications interfaces ensure user-friendly operation and analysis. Integral safety functions, included as standard, ensure maximum safety. Delivery times are also shortened, thanks to pre-defined option packages.

Obj. č.:
SK 3336460
Prevedenie
Odolné priemyselné štandardné zariadenie
Bezpotenciálový kontakt pre zberné hlásenie porúch
Výhody
Zníženie množstva chladiva vďaka technológii Microchannel
Dotykový displej pre zjednodušené ovládanie užívateľom
Diaľkový dohľad (monitoring) integrovaný do základnej výbavy
Integrované bezpečnostné funkcie
Vopred nakonfigurované voľby
Farba
Skriňa: RAL 7035
Podstavec: RAL 7016
Rozsah dodávky
Chladič pripravený na okamžité pripojenie
Viacjazyčná dokumentácia, vrátane funkčnej schémy a schém zapojenia
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 44 (electrics)
Celkový chladiaci výkon podľa normy STN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Chladiaci výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 12.000 m³/h
Pri 60 Hz: 14.500 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Rozmery
Šírka: 900 mm
Výška: 1.733 mm
Hĺbka: 1.800 mm
Hladina akustického tlaku
78 dB(A)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...43 °C
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
10 °C: 25 °C
Teplotná hysterézia
± 2 K
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 8 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 5,05 t
Tlak čerpadla
Pri 50 Hz: 2,3 bar
Pri 60 Hz: 3,45 bar
Objemový tok (chladiace médium)
Pri 50 Hz: 90 l/min
Pri 60 Hz: 105 l/min
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 17,27 kW
Pri 60 Hz: 20,66 kW
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 29,14 A
Pri 60 Hz: 30,04 A
Prípojky vody
R 1¼" internal thread
Počet chladiacich okruhov
1
Nádrž
Materiál: Nerezová oceľ AISI304 – 1.4301 (V2A)
Objem: 185 l
Prevádzková hmotnosť
660 kg
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
406 kg
Brutto hmotnosť
506 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177974531
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
SK Blue e Chiller 30,8/35,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, ŠxVxH: 900 x 1 733 x 1 560 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions – R-513A
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A