- Obj. č.:
- SK 3212024
- Prevedenie
- Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vŕtacia šablóna
Tesniaci a upevňovací materiál
- Celkový chladiaci výkon
- L 35 W 10 pri 200 l/h: 0,3 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 24 V (DC)
- Menovitý prúd max.
- pri DC: 1,2 A
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 1: 10 bar
- Doba zapnutia
- 100 %
- Chladiace médium
- Water (see Internet for specifications)
- Teplota prívodnej vody
- 1 °C...30 °C
- Prípojky vody
- ⅜" connector sleeve
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 1 °C...70 °C
- Poznámka
- Integrovaný spätný ventil pri prevedení s regulátorom e-Comfort
- Rozmery
- Šírka: 150 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 85 mm
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 4 A
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,038 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,238 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158300
- EAN
- 4028177430921
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 0,3 kW, 24 V (DC), časti vedúce vodu: meď/mosadz, ŠxVxH: 150 x 300 x 85 mm