- Obj. č.:
- SK 3214100
- Prevedenie
- nástenná montáž
Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vŕtacia šablóna
Tesniaci a upevňovací materiál
- Celkový chladiaci výkon
- L 35 W 10 pri 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 pri 400 l/h: 0,7 kW
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 36 W
Pri 60 Hz: 37 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,17 A
Pri 60 Hz: 0,18 A
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 1: 10 bar
- Doba zapnutia
- 100 %
- Chladiace médium
- Water (see Internet for specifications)
- Teplota prívodnej vody
- 1 °C...30 °C
- Prípojky vody
- ⅜" connector sleeve
- Regulácia teploty
- Thermostat-controlled magnetic valve
- Kontrola teploty
- Prístrojový interný termostat s prepínacím kontaktom, spínací prúd 16 A, rozsah nastavenia +20 °C...+60 °C (nastavenie z výroby +35 °C)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 1 °C...70 °C
- Poznámka
- Integrovaný spätný ventil pri prevedení s regulátorom e-Comfort
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 100 mm
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 2 A
- Rozsah regulácie
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,228 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,556 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84158300
- EAN
- 4028177232853
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 0,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, časti vedúce vodu: meď/mosadz, ŠxVxH: 200 x 500 x 100 mm