Výmenník tepla vzduch-voda nástenná montáž

Obj. č.: SK 3216480

Output category 7000 W. For use in harsh environments. With thermostat-controlled magnetic valve.

Obj. č.:
SK 3216480
Prevedenie
Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
Materiál
Meď/mosadz (Cu/CuZn)
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Tesniaci a upevňovací materiál
Celkový chladiaci výkon
L 35 W 10 pri 500 l/h: 7 kW
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~, 50 Hz
480 V, 3~, 60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 1,4 A
Pri 60 Hz: 1,2 A
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
1: 10 bar
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Water (see Internet for specifications)
Teplota prívodnej vody
1 °C...30 °C
Prípojky vody
½" connector sleeve
G ⅜" external thread
Regulácia teploty
Thermostat-controlled magnetic valve
Kontrola teploty
Prístrojový interný termostat s prepínacím kontaktom, spínací prúd 16 A, rozsah nastavenia +20 °C...+60 °C (nastavenie z výroby +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
1 °C...70 °C
Poznámka
Použite 3-pólový istič
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 300 mm
Poznámka k obj. č.
Dodacia lehota na vyžiadanie
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 4 A
Predradené istenie
Motorový istič: 1,4...2 A
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
80 kg
Brutto hmotnosť
90 kg
Číslo colnej sadzby
84158300
EAN
4028177458642
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK výmenník tepla vzduch/voda, montáž na stenu, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, termostaticky riadený elektromagnetický ventil, ŠxVxH: 450 x 1800 x 300 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details