Serverové chladiace jednotky LCU CW

Obj. č.: SK 3313610

The LCU CW essentially comprises an air/water heat exchanger, fans and the controller. It is used to dissipate heat from network/server racks and ensure the effective cooling of built-in components.

Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Prívodný kábel pre sieťové zdroje

Prívodný kábel pre sieťový zdroj

Prívodný kábel pre sieťové zdroje

Obj. č.:
SK 3313610
Prevedenie
Chladenie serverovej skrine
CW
Výhody
Efektívne chladenie sieťových/serverových skríň
Úspora miesta vďaka inštalácii do skrine
Regulácia teploty privádzaného vzduchu do servera
Energetický účinný DC ventilátor
Optimálna prispôsobiteľnosť vďaka dynamickej nepretržitej regulácii objemového prúdu studenej vody
Ventilátorové moduly s možnosťou výmeny počas prevádzky
Popis funkcie
LCU CW sa inštaluje do sieťovej/serverovej skrine vedľa 19" roviny. Ohriaty vzduch je nasávaný v zadnej tretine skrine, ochladzovaný cez výmenník tepla a opäť vyfukovaný v prednej časti skrine.
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
1 Liquid Cooling Unit CW
1 nosný prvok pre LCU CW
3 m hadica (pre odvod kondenzátu)
2 uhlové hadicové spojky 90°
12 skrutiek M5 × 12, samorezné/NZ/TX30
1 pružinová lišta (7-pólová)
1 návod na montáž, inštaláciu a obsluhu
Voliteľné doplnky
Pripojenie maximálne 16 senzorov CMC III
Monitorovanie
Monitorovanie všetkých parametrov relevantných pre systém, napr. výstupné/vstupné teploty vzduchu pri serveri, teploty vody na vstupe/výstupe, prietoku vody, chladiaceho výkonu, otáčok ventilátora a netesností
Priame pripojenie zariadenia prostredníctvom SNMP cez Ethernet
Integrácia do RiZone
Regulácia teploty
Control of the server inlet temperature
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium/chladivo
Chladiace médium: Water
Poznámka k chladiacemu médiu
Kvalita vody podľa špecifikácie zariadenia.
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT Standard 19" mounting angles
Šírka: ≥ 800 mm
Výška: ≥ 2.000 mm
Hĺbka: ≥ 1.000 mm
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 1.866,5 mm
Hĺbka: 756 mm
Menovité prevádzkové napätie
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
1 500 m³/h
Maximálny príkon
0,5 kW
DC ventilátor
Áno
Ventilátory s možnosťou výmeny počas prevádzky
Áno
Prípojky vody
G ¾" external thread
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
1 MPa
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...50 °C
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
10 °C: 30 °C
Celkový chladiaci výkon
Užitočný chladiaci výkon L24 (teplota privádzaného vzduchu k serveru) W15: 7,9 kW
Užitočný chladiaci výkon L24 (teplota privádzaného vzduchu k serveru) W18: 6,8 kW
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
92,5 kg
Brutto hmotnosť
102,5 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Popis výrobku
Kvapalinová chladiaca jednotka LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, ŠxVxH: 110x1866,5x756 mm
Certifikáty
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions
Vodič
MIB files
Software