IT chladenie

Chladiace ventilátorové jednotky

Aktívne a pasívne komponenty na chladenie jednotlivých IT rackov.

Chladiace ventilátorové jednotky

Vzduchový kanál pre bočné vedenie vzduchu

For cold air supply to hubs with side air intake.

Chladiace ventilátorové jednotky

Vzduchový kanál 19" pre horizontálne vedenie vzduchu

For a cold air supply to hubs fitted in the rear 482.6 mm (19") level.

Chladiace ventilátorové jednotky

Nosný plech ventilátora

May be retro-fitted in all TS 8 network enclosures from above. The rear section is left free for cable entry. 2 fans as standard. To extend to max. 4/6 fans.

Chladiace ventilátorové jednotky

Rozširovacia sada ventilátora

For retrofitting various fan units or to supplement the fan mounting plate

Chladiace ventilátorové jednotky

Krycie dosky pre pole ventilátorov pre FlatBox

To cover unused fan panels when using fan motors in the FlatBox.

Chladiace ventilátorové jednotky

Kryt na odvod vzduchu pre VX, VX IT

For connecting sealed racks to a ventilation system. The stepped connection is suitable for standard pipe diameters 150 mm and 200 mm, thereby ensuring effective cooling due to targeted air exchange inside the rack.

Chladiace ventilátorové jednotky

Strešné ventilátory pre VX IT, TS IT

Roof-mounted fan with an exceptionally low noise level of 39 dB(A) and a high volumetric flow (unimpeded air flow 1245 to 1345 m³/h), for use in office environments.

Chladiace ventilátorové jednotky

Ventilátorový modul pre VX IT, TS IT

For active ventilation. The unit may optionally be extended with additional fans. Simple connection system and energy-efficient speed control.

Chladiace ventilátorové jednotky

Rozširovacia sada ventilátora pre VX IT, TS IT

Fan expansion kit with integral speed control for retrofitting to fan modules 5503.010, 5503.020 and 5503.025.