Modulárne chladiace dvere: chladiaci modul Blue e Celkový chladiaci výkon 1,50 – 2,50 kW

Obj. č.: SK 3310740

Cooling module for climate control doors. Cooling output from 1500 to 2500 W.

Obj. č.:
SK 3310740
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Chladiaci modul pripravený na montáž do chladiacich dverí
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 3,5 A
Pri 60 Hz: 3,7 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 13 A
Pri 60 Hz: 14 A
Menovitý elektrický príkon Pel 50/60 Hz L35 L35
1,41 kW/1,82 kW
Menovitý elektrický príkon Pel 50/60 Hz L35 L50
1,54 kW/2,08 kW
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Pri 60 Hz
3,7 A
Poznámka
Pre efektívnu prevádzku je nutný podstavec s výškou 100 alebo 200 mm
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 1.100 m³/h
Vnútorný okruh: 1.100 m³/h
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,63 t
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...54 °C
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
30 bar
Rozsah regulácie
20 °C...53 °C
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,76 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,9 kW
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
73 kg
Brutto hmotnosť
77 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177559820
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Popis výrobku
SK modular climate control concept, Blue e cooling module, 2.7/2.75 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Na stiahnutie
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue