Modulárna skriňa Systém radových skríň VX25

Obj. č.: VX 9680228

Baying systems VX, for installation with partial doors and internal separation in a modular design.

Obj. č.:
VX 9680228
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Zadná stena
Podlahové plechy
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
Up to IP 54, depending on the panels
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Brutto hmotnosť
83 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX modular enclosure, WxHxD: 1220x2200x800 mm, sheet steel
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Protective conductor brochure
Dokumentácia
Technical details