Systémové upevnenie pre Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9640150

For installing busbar supports.

Obj. č.:
SV 9640150
Prevedenie
pre montáž v priestore zadnej steny uprostred (185 mm)
Oblasti použitia
Na montáž držiakov prípojníc
Materiál
Nerezová oceľ
Počet pólov
3-pole
185 mm
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,278 kg
Brutto hmotnosť
2,28 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV uchytenie systému, pre držiak prípojnice, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), stredová vzdialenosť 185 mm, pre zadnú časť TS (uprostred)