Systémové upevnenie pre Flat-PLS

Obj. č.: SV 9674162

For installing busbar supports.

Obj. č.:
SV 9674162
Prevedenie
pre montáž v priestore strechy/podlahy/priamo nad/pod spínačom spojky
Oblasti použitia
Na montáž držiakov prípojníc
Materiál
Nerezová oceľ
Počet pólov
3-pole4-pole
120 mm
Vhodné pre prípojnicový systém
Flat-PLS 60
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,896 kg
Brutto hmotnosť
2,095 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV uchytenie systému, pre držiak prípojníc, SV 9674002/020 (ploché-PLS 60), stredová vzdialenosť 120 mm, pre strešnú/podlahovú plochu TS (D: 600 mm)