Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Obj. č.: VX 8617130

For variable, individual interior installation of the enclosure frame on the inner mounting level, and for installation in compact enclosures.

Obj. č.:
VX 8617130
Výhody
Jednoducho zaveste do systémového dierovania a priskrutkujte
Systémové dierovanie na všetkých štyroch stranách
Hore a dole s dierovaním pre klietkové matice na upevnenie vlastných komponentov pomocou metrických skrutiek
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX
V skrini šírky/hĺbky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže VX SE
V skrini šírky/hĺbky 600 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX
Možnosti montáže AX
V skrini šírky/výšky 600 mm, v kombinácii s lištou pre vnútornú montáž AX a podlahovú montážnu lištu pre AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele
V šírke/výške rozvádzača 600 mm, v spojení s podlahovou montážnou lištou
Možnosti montáže AX z plastu
V skrini šírky 600 mm, v spojení s univerzálnym držiakom
Možnosti montáže PC
V skrini šírky 600 mm, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX
Možnosti montáže IW
V skrini šírky/hĺbky 600 mm, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 600 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX plastic
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Vhodné pre
Systém podstavca VX
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,24 kg
Brutto hmotnosť
2,43 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,9
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177829138
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis VX 23 x 64 mm, pre vnútornú montážnu rovinu, pre š/v/h: 600 mm
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure