Modul montážnej dosky

Obj. č.: SV 9666090

With mounting plate. Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666090
Materiál
Kryt: polystyrén
Montážna doska: oceľový plech, pozinkovaný
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 300 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
188 mm x 266 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,67 kg
Brutto hmotnosť
1,72 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
Modul montážnej dosky SV (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm), montážna doska ŠxV: 188x226 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions