- Obj. č.:
- SV 9666120
- Materiál
- Kryt: polystyrén
Montážna doska: oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 150 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 1
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 438 mm x 116 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,65 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,66 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177676060
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
-
Modul montážnej dosky SV (ISV), 2 BE (500 mm), 1 U (150 mm), montážna doska ŠxV: 438x116 mm