Modul montážnej dosky

Obj. č.: SV 9666150

With mounting plate. Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666150
Materiál
Kryt: polystyrén
Montážna doska: oceľový plech, pozinkovaný
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 600 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
438 mm x 566 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,15 kg
Brutto hmotnosť
6,16 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177676114
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
Modul montážnej dosky SV (ISV), 2 BE (500 mm), 4 U (600 mm), montážna doska ŠxV: 538x566 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions