Modul nosných líšt prístrojov

Obj. č.: SV 9666210

For installing terminal blocks, switchgear, etc. With support rails 35/15 mm. Cover is prepared for a lead seal.

Obj. č.:
SV 9666210
Materiál
Kryt: polystyrén
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 300 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Počet nosných líšt 35/15
2
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,91 kg
Brutto hmotnosť
1,92 kg
Číslo colnej sadzby
85369001
EAN
4028177676176
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Popis výrobku
Modul prístrojových nosných líšt SV (ISV), 2 BE (500 mm), 2 U (300 mm), 2 nosné lišty
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions