- Obj. č.:
- SV 9666223
- Materiál
- Kryt: polystyrén
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 750 mm
Výška: 450 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Počet nosných líšt 35/15
- 3
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369001
- EAN
- 4028177676206
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Popis výrobku
-
Modul prístrojových nosných líšt SV (ISV), 3 BE (750 mm), 3 U (450 mm), 3 nosné lišty