- Obj. č.:
- SV 9666390
- Materiál
- Kryt: polystyrén
Priečny nosník: oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pri použití poistkových odpínačov NH 2x veľ. 2 (9344.210/.230/.250) alebo 1x veľ. 3 (9344.310/.330/.350) je nutné použiť deliaci priečny nosník 9666.420 a modul ochrany pred nebezpečným dotykom 9666.060 ako modulovú jednotku
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 300 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
- Pre konštrukčnú veľkosť
- 4 x Gr. 00
- Vhodný pre obj. č.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,59 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177676350
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
-
SV NH modul poistkového odpínača (ISV), 2 BE (500 mm), 2 U (300 mm), pre 4 x veľ. 00