- Obj. č.:
- SV 9666660
- Materiál
- Polypropylén
- Farba
- RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 34 mm
- Vhodný pre obj. č.
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,29 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,304 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Záslepka SV (ISV), Š: 16-34 mm variabilná
- Na stiahnutie
- Instructions