Priečny profil ISV pre VX

Obj. č.: SV 9666722

For horizontal sub-division of the support frame in the VX/TS enclosure.

Obj. č.:
SV 9666722
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery
Šírka: 500 mm
Konštrukčná veľkosť
Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,65 kg
Brutto hmotnosť
0,661 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV priečny profil (ISV), 2 BE (500 mm), pre TS, SE
Na stiahnutie
Instructions