- Obj. č.:
- SV 9666340
- Materiál
- Duroplast
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Na zakrytie pripojovacej svorkovnice je potrebný modul ochrany pred nebezpečným dotykom 9666.020
- Menovitý prúd max.
- 250 A
- Počet pólov
- 5-pole
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 16 - 150 mm²
- 2 x 16 - 70 mm²
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 17 x 21 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,013 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,213 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39211900
- EAN
- 4028177676329
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Pripojovací modul SV (ISV), 250 A, 690 V, 5-pólový, pripojenie okrúhleho vodiča, 1x16-150/2x16-70 mm², upínací priestor ŠxV: 17x21 mm