- Obj. č.:
- SV 9666350
- Materiál
- Duroplast
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Na zakrytie pripojovacej svorkovnice je potrebný modul ochrany pred nebezpečným dotykom 9666.020
- Menovitý prúd max.
- 400 A
- Počet pólov
- 5-pole
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 25 x 21 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,807 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,08 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Pripojovací modul SV (ISV), 400 A, 690 V, 5-pólový, pripojenie okrúhleho vodiča, 1x50-240/2x25-120 mm², upínací priestor ŠxV: 25x21 mm