- Obj. č.:
- SV 9666600
- Materiál
- Kryt: polystyrén
Držiak: plast zosilnený sklenými vláknami
DIN lišta: Oceľový plech, pozinkovaný
- Farba
- RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 300 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
- Vhodné pre prípojnice
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,057 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Popis výrobku
-
SV prípojnicový modul N/PE (ISV), 2 BE (500 mm), 2 U (300 mm)