- Obj. č.:
- SV 9666420
- Materiál
- Oceľový plech
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Pri použití deliaceho priečneho nosníka je navyše potrebný modul ochrany pred nebezpečným dotykom 9666.060
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 450 mm
- Konštrukčná veľkosť
- Šírkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Vhodný pre obj. č.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,66 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Priečnik pre odpínač SV (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm), pre veľkosť poistkového odpínača NH. 2/3