Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673041
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- For compartment depth
- 400 mm
- Rozmery
- Výška: 100 mm
- Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,22 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,276 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177704817
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV bočné moduly pre funkčné členenie, V: 100 mm, pre D: 400 mm