- Obj. č.:
- SV 9674056
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,148 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,347 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Systémové chassis SV, pre spínaciu maticu, pre TS (Š/H: 600 mm)