Oddeľovacie plechy funkčných priestorov pre VX

Obj. č.: SV 9683466

For the horizontal separation of compartments.

Obj. č.:
SV 9683466
Prevedenie
S ventilačnými otvormi
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Na montáž funkčných priestorov ako vnútorné tvarové rozdelenie je nutné použiť bočnice funkčného priestoru.
Rozmery
Šírka: 511 mm
Hĺbka: 580 mm
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
5,22 kg
Brutto hmotnosť
5,82 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
22,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177936386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV oddeľovací plech funkčných priestorov, ŠxH: 511x580 mm, pre VX (šírka x hĺbka: 600x600 mm)
Certifikáty
Lloyds Register
Na stiahnutie
Instructions