- Obj. č.:
- SV 9683036
- Prevedenie
- For busbar system configuration in roof and base area.
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 1.931 mm
Hĺbka: 538 mm - Vhodné pre
- Výška: = 2.200 mm
Hĺbka: = 600 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177936485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Bočnica funkčného priestoru SV, VxH: 1931x538 mm, pre VX (výška x hĺbka: 2200x600 mm)
- Certifikáty
- Lloyds Register
- Na stiahnutie
- Instructions