Podružná prípojnica pre pole lištových poistkových odpínačov

Obj. č.: SV 9674405

For installation in the fuse-switch disconnector sections, suitable for Maxi-PLS and Flat-PLS main busbar systems.

Obj. č.:
SV 9674405
Materiál
E-Cu
Dĺžka
1 632,5 mm
Vhodné pre
Výška: = 2.000 mm
Prierez
50 mm x 10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,26 kg
Brutto hmotnosť
7,26 kg
Podiel medi (kg / ks)
7,26
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV rozvodná prípojnica E-Cu, ŠxV:: 50x10 mm, D: 1632,5 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK