Měděná distanční vložka pro přípojnice Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice

Obj. č.: SV 9676503

Pro Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice, lze použít jako univerzální distanční díl.

Obj. č.:
SV 9676503
Materiál
E-Cu
Průměr
30 mm
Ø hole
13 mm
Výška
20 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,412 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,1
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177597013
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Ditanční váleček CU,
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Základní technické informace