Kompaktné napájanie pre Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9660980

For individual use as a 3-pole cable connection bar system. Direct mounting on the mounting plate or punched section without mounting flange.

Obj. č.:
SV 9660980
Materiál
Čelný držiak: polyamid (PA 6)
Upínacia doska: oceľový plech, pozinkovaný
Montážna lišta: oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
6 čelných držiakov
2 upínacie dosky pre čelné držiaky
1 montážna lišta 23 x 23 mm (dĺžka 495 mm)
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,221 kg
Brutto hmotnosť
5,7 kg
Číslo colnej sadzby
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Kompaktný napájací zdroj SV, pre prípojnice Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions