- Obj. č.:
- SV 9676968
- Materiál
- oceľ, pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Vrátane 8 matíc a 16 podložiek
- Rozmery
- Závit: M10
Dĺžka závitu: 80 mm
- Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,488 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,595 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Skrutkový spoj SV, M10x80 mm