- Obj. č.:
- SV 9674990
- Materiál
- PVC
- Rozmery
- Šírka: 1.200 mm
Výška: 800 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Krycia doska SV, perforovaná, ŠxH: 1200x800 mm