Záslepka pre kryty proti nebezpečnému dotyku

Obj. č.: SV 9684990

To cover free NH slimline fuse-switch disconnector slots.

Obj. č.:
SV 9684990
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 kryty
2 krycie uholníky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 50 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,72 kg
Brutto hmotnosť
1,762 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Záslepka SV pre šírku VX: 50 mm, prevedenie 2b
Na stiahnutie
Instructions