Ri4Power – System solutions

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Perfektná systémová technika mimoriadne kompaktnej konštrukcie, ľahké a plynulé upevnenie na 4 montážnych úrovniach prípojníc Maxi-PLS.

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Pripojovacia technika Maxi-PLS

Dostupné možnosti pre všetky typy pripojení k prípojnícovým systémom Maxi PLS.

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Čelné držiaky pre prípojnice Maxi-PLS

For attaching Maxi-PLS busbars on the sides by insertion into the supports.

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 45 S

Size: 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm², for cable connection systems up to 1900 A

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 45

Size: 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm², for cable connection systems up to 2500 A

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 60

Size: 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm², for cable connection systems up to 6300 A

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Medená dištančná vložka pre prípojnice Maxi-PLS a ploché medené prípojnice

For Maxi-PLS and flat copper bars, for use as a universal spacer.

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Držiaky prípojníc

For the attachment of Maxi-PLS busbars by inserting into the supports, 2-part.

Prípojnicové systémy Maxi-PLS

Držiak prípojnice, s možnosťou umiestniť nad nimi nadstavbové prvky

For the attachment of Maxi-PLS busbars, by inserting into the supports, not suitable for top-mounting.