Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9640171
- Oblasti použitia
- Na vytvorenie kontaktného spoja medzi uholníkom na pripojenie a prípojnicami Maxi-PLS
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Kontaktný diel
Posuvné matice
Vrátane upevňovacieho materiálu - Vhodné pre prípojnice
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,49 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,494 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,49
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177642942
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV kontaktný kus E-Cu, ŠxV: 60x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Na stiahnutie
- Safety instructions