Kontaktný diel

Obj. č.: SV 9650171

For contacting the connection brackets to the Maxi-PLS busbars.

Obj. č.:
SV 9650171
Oblasti použitia
Na vytvorenie kontaktného spoja medzi uholníkom na pripojenie a prípojnicami Maxi-PLS
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Kontaktný diel
Posuvné matice
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 3200
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,66 kg
Brutto hmotnosť
0,67 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,65
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177643024
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV kontaktný diel E-Cu, BH: 60x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions