Kontaktný diel

Obj. č.: SV 9650181

For contacting the connection brackets to the Maxi-PLS busbars.

Obj. č.:
SV 9650181
Oblasti použitia
Na vytvorenie kontaktného spoja medzi uholníkom na pripojenie a prípojnicami Maxi-PLS
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Kontaktný diel
Posuvné matice
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 3200
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,1 kg
Brutto hmotnosť
1,124 kg
Podiel medi (kg / ks)
1,08
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV kontaktný diel E-Cu, BH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions