- Obj. č.:
- SV 9640330
- Materiál
- Pripojovacia doska: E-Cu
Prítlačný kus: nerezová oceľ
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre prípojnice
- Maxi-PLS 45 S/45
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 32 x 20 mm
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,073 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,13
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177238671
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Popis výrobku
-
SV pripojovacia doska, upínací priestor ŠxV: 32x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)