Pripojovacie doštičkové svorky pre medené lamelové prípojnice

Obj. č.: SV 9640340

For the connection of laminated flat copper bars.

Obj. č.:
SV 9640340
Materiál
Pripojovacia doska: E-Cu
Prítlačný kus: nerezová oceľ
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
63 x 20 mm
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
1,455 kg
Brutto hmotnosť
1,477 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,19
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
SV pripojovacia doska, upínací priestor ŠxV: 63x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details