- Obj. č.:
- SV 9650370
- Materiál
- Pripojovacie svorníky: oceľ, pozinkovaná
Vodiaca vložka: medená zliatina - Rozsah dodávky
- Pripojovacie svorníky
Posuvné matice
Vrátane upevňovacieho materiálu - Vhodné pre prípojnice
- Maxi-PLS 60
- Rozmery
- Závit: M12
Dĺžka závitu: 32 mm - Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,347 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181535
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Popis výrobku
- SV spojovacia skrutka, M12, D: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions