Pripojovacie svorníky pre Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9650380

For connecting cables with ring terminals

Obj. č.:
SV 9650380
Materiál
Pripojovacie svorníky: oceľ, pozinkovaná
Vodiaca vložka: medená zliatina
Rozsah dodávky
Pripojovacie svorníky
Posuvné matice
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 60
Rozmery
Závit: M16
Dĺžka závitu: 32 mm
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,393 kg
Brutto hmotnosť
0,475 kg
Číslo colnej sadzby
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Popis výrobku
SV spojovacia skrutka, M16, D: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details