Posuvné matice pre prípojnice Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9640980

For sliding into the Maxi-PLS busbar section at the sides.

Obj. č.:
SV 9640980
Materiál
Vodiaca vložka: medená zliatina
Dĺžka
25 mm
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Rozmery
Závit: M10
Balenie
15 pc(s).
Netto hmotnosť
0,285 kg
Brutto hmotnosť
0,333 kg
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177238824
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV drážková vložka, M10, D: 25 mm, pre prípojnice Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions