- Obj. č.:
- SV 9650980
- Materiál
- Vodiaca vložka: medená zliatina
- Dĺžka
- 25 mm
- Vhodné pre prípojnice
- Maxi-PLS 60
- Rozmery
- Závit: M10
- Balenie
- 15 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,585 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,596 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Drážkové vložky SV, M10, D: 25 mm, pre prípojnice Maxi-PLS, (Maxi-PLS 3200)
- Na stiahnutie
- Instructions